BAE002M

Descontinuado

Conversores de sinal

Código de digitação:

BOS S-T01

A carregar...

Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BAE012U

BAE SC-XA-T03

Função
Amplificador de comutação até 400 mA
Retardo do temporizador para ligar/desligar
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Entradas digitais
PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1
Conexão do sensor
M12x1-Tomada, 4-polos
Material do invólucro
PBT
PA
Dimensões
Ø 20 x 60 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90