BIS00C2
Processadores LF (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-622-019-050-03-ST5
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Interface
-
Profibus DP Slave
com isolação galvânica - Tecnologias RFID suportadas
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 2
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- Alumínio, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
-
2x Tomada, 12-polos
Conector, 5-polos
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01