BIS00K3
Processadores LF (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Data de entrega estimada: 3-4 semanas
Do not use for new projects, alternative below:
Alternativa recomendada
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Grupo de produtos
- LF (70/455 kHz)
- Interface
-
Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT)
Comutador de 2 portas - Tecnologias RFID suportadas
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 2
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Material do invólucro
- ABS
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
-
Tomada, 4-polos, D-codificado
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conector, 5-polos
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01