BAE004H

Descontinuado

Displays

Código de digitação:

BDD 610-R3Q3-0-51-N-00

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BAE010K

BDD 750-2D01-000-000-1-A

Função
Contador de um eixo
Entradas, quantidade
2
Alimentação do sensor
24 V, máx. 500 mA
Temperatura ambiente
0...40 °C
Tipo de proteção da parte frontal do invólucro
IP42
Certificação/conformidade
CE
WEEE
EAC
Recorte no painel de comando
68 x 92 mm
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01