BNI00A9
Módulos de rede para Profinet
Código de digitação:
BNI PNT-527-005-Z040
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem actualmente ser recuperadas do servidor. O cálculo do preço refere-se, portanto, aos preços de tabela. Aceitaremos o seu pedido. Na medida em que as suas condições possam ser recuperadas, uma factura com o seu preço será criada e enviada por e-mail. O pagamento é, portanto, actualmente apenas possível por factura.
Disponibilidade
A carregar...
Data de entrega estimada: 3-4 semanas
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BNI00FY
BNI PNT-538-005-Z063
- Interface
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
- sim
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
- Conexão (COM 2)
- M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
- Conexão (alimentação de tensão IN)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexão, locais de conexão
- 4x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitais
- 4x PNP, tipo3
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 9.0 A
- Corrente total UA, atuador
- 9.0 A
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Dimensões
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interfaces suplementares
- 4x IO-Link
- Versão IO-Link
- 1.1
- Classe da porta
- Tipo B
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02