Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Conexão
- M12x1-Tomada, angular, 8-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Número de condutores
- 8
- Seção transversal do condutor
- 0.25 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 36 VDC / 30 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 2.0 A
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
EAC