BCC06KN

Cabos de ligação

Código de digitação:

BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020

A carregar...
Acessórios recomendados
Conexão
M23x1-Fêmea, reto, 12-polos
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
11
Seção transversal do condutor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
8.0 A
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Conectores montáveis

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11