BCC036P
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
- Conexão
- M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
- Saída de comutação
- antivalente
- Cabo
- PVC cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K