- Conexão 1
- M5x0,5-Fêmea, reto, 4-polos
- Conexão 2
- M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -25...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 1.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67, IP69K