- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 8-polos, A-codificado
- Quantidade de contatos conectáveis
- 8
- Seção transversal da conexão
- 0.14...0.5 mm²
- Fixações dos fios
- Terminais com parafuso
- Diâmetro do cabo D
- 6...8 mm
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 2.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Certificação/conformidade
- WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02