BAM02HA
Dispositivo de botão de emergência
Código de digitação:
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
Disponível mediante consulta
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1 Milhões. ciclos de comutação
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
Safety
WEEE - Princípio ativo
- Mecânico
- Quantidade de contatos
- 2x contato forçado normalmente fechado
- Categoria de aplicação
-
CA -15
CC-13 - Tipo de posição de retorno
- Torneamento
- Vida útil mecânica
- 0.06 Milhões. ciclos de comutação
- Conexão
- M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
- Dimensões
- 80 x 106 x 72 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP65
- Material do invólucro
- Plástico
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44