BOD002M

S-BOD 24K

Código de digitação:

BOD 24K-LPI07-S4

A carregar...
Série
24K
Dimensões
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Triangulation
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
1 x 1 mm a 100 mm
Alcance
50...100 mm
Precisão
±0.5 %
Precisão de repetibilidade
± 50 µm
Resolução
≤ 10 µm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Plástico
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de ligação

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01