Notícias sobre produtos
Monitoramento de condições
Coleta de dados em tempo real de máquinas, fábricas e processos.
- Função
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato - Vibração, faixa de frequência
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibração, quantidade de eixos de medição
- 3
- Vibração em velocidade, faixa de medição RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contato, faixa de medição
- -25…+70 °C
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Conexão
- Cabo com conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4404)
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90