Handheld esc/leit LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponível em:
0 Versões
Os nossos aparelhos de leitura/escrita LF são perfeitamente apropriados para a leitura e escrita móvel de mídias de dados BIS C. Eles são usados na verificação manual da qualidade ou na documentação da realização de manutenções.
A transmissão dos dados realiza-se através de Wi-Fi, Bluetooth ou conexão USB por cabo. Os handhelds podem ser expandidos para leitoras de códigos de barras 1D ou 2D. Eles fornecem resultados confiáveis mesmo em condições desfavoráveis de iluminação e ambientes severos.
Características específicas
- Sistema operacional Windows CE® V6.0
- Disponibilidade de diversas versões de antena, dependendo da mídia de dados escolhida
- Alcance dependente da versão da antena
- Fonte de alimentação para carregamento e pino de controle incluídos no escopo de fornecimento
- Mobile Computer de alto desempenho Zebra Workabout Pro 4 como aparelho de base
- Software Balluff pré-instalado (SDK – Software Development Kit)
- Tela sensível ao toque com display colorido grande
- Acessórios opcionais: Dockingstation e punho de pistola para um trabalho ergonômico
- Software específico do cliente sob consulta
0 Versões
Código do pedido | Preço | Temperatura ambiente | Classe de proteção | Princípio de funcionamento | Forma da antena | Ações |
---|
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.