Kit de ferramentas de monitoramento de condições
Monitoramento da condições das máquinas e instalações existentes com o kit de ferramentas de monitoramento de condições
Com o Kit de Monitoramento de Condições da Balluff (CMTK) você pode evitar paralisações e paradas de máquinas não planejadas, poupando tanto custos como esforços de reparos. Os nossos sistemas de monitoramento e sensores detectam problemas e necessidades de manutenção de máquinas e instalações numa fase inicial, as informações são recolhidas e processadas através de um sistema independente.
Esse moderno monitoramento de condições pode fazer isto, porque mesmo as pequenas alterações são detectadas de forma rápida e confiável. O nosso CMTK facilita o retrofit das suas plantas existentes com uma excelente relação custo-benefício. Mantenha-se sempre informado sobre as condições das suas máquinas e faça o planejamento de reparos e a execução da manutenção preventiva.
Componentes da solução CMTK
Com o CMTK você tem uma solução integrada de monitoramento de condições para máquinas, sistemas e processos através do acompanhamento das condições de temperatura, vibrações, pressão, etc...
1. o Kit de ferramentas
O Kit de ferramentas consiste na unidade base (hardware) com software integrado para a coleta e avaliação automática de dados dos sensores. Para a coleta de dados, a Balluff fornece-lhe uma vasta gama de sensores IO-Link, bem como todos os cabos e fontes de alimentação associados. Também oferecemos tudo o que precisa para o monitoramento das condições das máquinas a partir de uma única fonte.
2. Sensores IO-Link
Se já utiliza sensores de outros fabricantes, estes ainda podem ser ligados à Unidade Base. Até quatro sensores IO-Link podem ser ligados por Unidade Base - independentemente do fabricante. A Unidade Base também não requer uma ligação ao sistema de controle da máquina. Isto significa que os seus sistemas existentes não têm de ser adaptados, mas apenas complementados - as suas estruturas e processos atuais permanecem intocados.
As possibilidades de aplicações do CMTK são virtualmente ilimitadas.
Vantagens da monitoramento de condições integrado
Confiabilidade no planejamento da sua operação
Se as máquinas tiverem de ser reparadas subitamente, isto pode levar a longas paradas das máquinas e, consequentemente, longas paradas de produção e atrasos de entrega, que estão sempre associados a custos elevados. Para prevenir este problema e aumentar a confiabilidade do seu processo nós na Balluff desenvolvemos o CMTK. Apoiamo-lo a assegurar o correto funcionamento da máquina, detectando irregularidades e planejando a manutenção da máquina para assegurar um processo de produção sem problemas.
Comissionamento e instalação: Configuração plug-and-play do sistema e visualização dos dados
O kit de ferramentas pode ser montado em poucos minutos, e a operação do sistema posteriormente também é intuitiva e não requer conhecimentos prévios ou habilidades técnicas.
O sistema pode ser facilmente ligado à sua máquina, uma vez que pode ser instalado de forma completamente independente da nuvem e do controle da máquina.
Se desejar utilizar os dados na nuvem ou na sua própria base de dados, também é possível fornecer os dados através do protocolo MQTT. Além disso, é versátil e adaptável às necessidades individuais através da utilização da tecnologia Docker.
Aquisição flexível de dados através do IO-Link
O sistema flexível de monitoramento de condições permite a ligação de todos os tipos de sensores que são compatíveis com IO-Link. Desde sensores de vibração até sensores de temperatura e de pressão, tudo pode ser ligado à unidade base, mesmo que o fabricante seja diferente. Além disso, a ligação não está limitada a um sensor, mas até quatro sensores podem ser ligados à Unidade Base. Isto permite uma aquisição de dados flexível, por um lado, e extremamente precisa, por outro, uma vez que um grande número de sensores pode medir os dados de monitoramento das condições de suas instalações.
Avaliação confiável dos dados com monitoramento remoto
O software já instalado na Unidade Base é utilizado para definir e monitorizar os valores limites. Você pode configurá-los individualmente, dependendo dos requisitos específicos da máquina em questão. Os valores-guia definidos atuam como limites - se estes forem excedidos, é emitida uma mensagem de aviso. Desta forma, pode assegurar-se de que a sua produção corre sempre de acordo com o planejado.
O Condition Monitoring Toolkit (CMTK) permite-lhe o monitoramento das condições remotamente através da integração em rede. Isto significa que os dados registados das suas máquinas podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer momento.
O CMTK é adequado para uma variedade de aplicações
Monitoramento da temperatura de máquinas industriais
Os nossos sensores de temperatura detectam a temperatura de contato em componentes importantes tais como fusos, rolamentos ou motores, de modo a que a temperatura adequada das máquinas possa ser mantida. Através do software CMTK, o monitoramento da temperatura pode ser acessado a qualquer momento e a condição da máquina pode ser monitorizada e acompanhada.
Monitoramento da vibração das suas máquinas e sistemas
Vibrações ou oscilações excessivas podem ser detectadas de forma confiável e em tempo útil pelo nosso Condition Monitoring Toolkit. Por exemplo, motores elétricos, ventiladores e máquinas-ferramentas podem ser monitorizadas com o nosso monitoramento de vibrações.
Monitoramento de motores: monitorizar de forma confiável motores elétricos
Descubra a solução da Balluff para monitorizar os seus motores elétricos. Evite tempos de paradas indesejadas e não planejados, utilizando o Condition Monitoring Toolkit para monitorizar motores de forma confiável e obter informações sobre o estado em qualquer momento.
Monitoramento da bomba para assegurar a confiabilidade operacional
Para assegurar que todas as suas bombas, válvulas e tanques funcionam como desejado e que é informado 24 horas por dia sobre desvios dos valores de controles definidos, a implementação da nossa solução CMTK faz sentido em todos os casos. O Condition Monitoring Toolkit apoia-o com o monitoramento de bombas para aumentar a segurança operacional e poupar custos.
Monitoramento confiável dos seus ventiladores e sistemas de ar
Monitore os seus ventiladores e sistemas de exaustão com a solução Balluff para controle dos ventiladores. Com a ajuda do Condition Monitoring Toolkit, várias variáveis medidas, tais como pressão e vibração, podem ser registadas e os desvios dos valores definidos detectados, a fim de poder prestar assistência às suas máquinas numa fase inicial e evitar avarias.
Monitoramento das unidades hidráulicas
As unidades hidráulicas são componentes centrais de cada sistema de produção e, portanto, cada falha da máquina estaria associada a custos elevados devido a tempos de paradas da produção. Com o Condition Monitoring Toolkit pode facilmente prevenir isto e monitorizar os seus sistemas hidráulicos.
Quanto custa o Condition Monitoring Toolkit?
O componente central de cada sistema CMTK é a unidade base com software integrado.
Isto é complementado pela sua escolha de sensores e um pacote de acessórios com todos os cabos necessários.
Unidade Base |
Sensores IO-Link |
Acessórios |
---|---|---|
|
|
|
Custo único |
Custo único |
Custo único |
|
|
|
CMTK | Tecnologia de sensores | Linhas de ligação |
Tem alguma pergunta, pedido ou sugestão?
Por favor, preencha o seguinte formulário de contato. Iremos responder-lhe rapidamente.