27.01.2020
Kapacitné snímače Smart Level v tvare kvádra – teraz aj s IO-Link
Ideálne hlásiče výšky hladiny pre penivé alebo priľnavé médiá

Naše kompaktné kapacitné snímače Q40 teraz ponúkajú aj IO-Link. Spoľahlivo zaznamenávajú výšky hladiny cez nekovové nádrže. A pri vodivých médiách a stenách nádrží do 6 mm sa nemusia nastavovať.
Vďaka rozhraniu IO-Link máte k dispozícii rozšírené možnosti použitia a nastavenia. Snímač sa tak dá ľahko nainštalovať pomocou bežného priemyselného trojžilového štandardného kábla. Snímače tiež môžete umiestniť v stroji priamo v mieste pôsobenia, nakoľko prístup k snímaču viac nezohráva žiadnu rolu.
Monitorovanie procesov, nastavovanie parametrov a analýza chýb snímačov IO-Link sa vykonávajú v riadení. Strojové procesy sú tak časovo optimalizované. Prevádzka je vďaka tomu efektívnejšia.
Špeciálne vlastnosti
- bezdotykovo zaznamenávajú výšky hladiny cez steny nekovových nádrží
- vhodné pre vysoko vodivé médiá ako kyseliny a lúhy
- kompenzujú penu a priľnuté médiá pomocou technológie Smart Level 50
- pre hrúbky stien krytov do 10 mm
- Prevádzkové režimy: Štandardný režim IO (SIO), režim IO-Link
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link