04.02.2020
Las.sním.vzd. IO-Link, potl. cudz.svetla
Presnosť v určovaní vzdialenosti

Optoelektrický laserový snímač vzdialenosti BOD 24K zaručuje snímanie a polohovanie objektov rôzneho druhu. Je tak vhodný napríklad na snímanie obrysov, určovanie vzdialenosti alebo kontrolu polohy počas montáže. Vďaka precíznemu laserovému lúču ho môžete spoľahlivo použiť aj na malé objekty a detaily objektov. Jeho trieda lasera 1 si pritom nevyžaduje žiadne dodatočné ochranné opatrenia.
Snímač vám ponúka potlačenie cudzieho svetla, ako aj precízny režim pre vysokú presnosť. Vďaka jeho filtrom tiež spoľahlivo môžete zadržať možné rušenie. Prostredníctvom displeja a dvoch integrovaných tlačidiel jednoducho nastavíte rozličné režimy a funkcie. Alternatívne môžete všetky nastavenia vykonať ešte pohodlnejšie pomocou rozhrania IO-Link.
Snímač je alternatívne dostupný s pracovnými vzdialenosťami od 50 do 100 mm alebo od 50 do 650 mm. Tri integrované otvory vyvŕtané v telese a otočný konektor uľahčujú montáž a pripojenie. Pripojíte ho pomocou jednoduchého, štandardizovaného 4-pólového konektora M12.
Špeciálne vlastnosti
- Pracovný rozsah 50…100 mm, resp. 50…650 mm
- Rozlíšenie do 10 µm
- Viditeľný laser pre jednoduché prispôsobenie
- Trieda lasera 1 – žiadne dodatočné ochranné opatrenia
- Displej na vizualizáciu funkcií nastavenia
- Rozsiahle prídavné funkcie rozhrania IO-Link
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression