06.08.2020
Sieťový modul CC-Link IE Field Basic s IO-Link
Jednoducho implementujte a využívajte výhody IO-Link

Zbernicový systém CC-Link IE Field Basic je kompatibilný so zariadeniami so 100 Mbit ethernetovou sieťou a v prípadoch, keď nie je potrebná gigabitová rýchlosť, vám umožňuje optimálny výkon. To predurčuje CC-Link IE Field Basic na plnenie požiadaviek takzvanej nízkej automatizačnej úrovne, ako napríklad požiadaviek tyčových podávacích zásobníkov.
Náš modul CC-Link IE Field Basic BNI disponuje rozhraním IO-Link, takže výhody rozhrania IO-Link v sieti CC-Link IE Field Basic môžete priamo využívať. Napríklad, vďaka rozpoznávaniu zariadení získate automatický prenos údajov o parametroch a konfigurácii. Profitujete tak z jednoduchej integrácie, rýchlejšieho uvedenia do prevádzky a z rozsiahlych možností monitorovania na základe priebežnej diagnózy. Celkovo teda zvyšujete efektívnosť a výrazne znižujete celkové náklady.
Špeciálne vlastnosti
- Doplnok pre kompatibilitu modulu CC-Link IE so zariadeniami so 100 Mbit ethernetovou sieťou
- Podpora SLMP (Seamless Message Protocol)
- Flexibilné využívanie dátových oblastí ovládaním dvoch až piatich staníc
- Pohodlné diagnostické možnosti vďaka 24 LED pre stav portov a modulu
- Pre nepriaznivé prostredia: Robustné kovové teleso IP67
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link