Spoľahlivá identifikácia opierok hlavy
UHF štítky sa počas montovania integrujú do opierok hlavy. Je tak možné automaticky a spoľahlivo skontrolovať, či sa pre príslušnú autosedačku použije správna opierka hlavy. Naša čítačka Short-Range BIS VU-320 s typickým čítacím dosahom 1 m je na to dokonale vhodná. Táto robustná, kompaktná hlava na zapisovanie/čítanie zaručuje jednoznačné priradenie, pretože nerozpoznáva a nezohľadňuje susedné opierky hlavy.
Čítačka UHF je vybavená integrovanou funkciou Power-Scan, ktorá ponúka automatické prispôsobenie zaznamenávanému dátovému nosiču UHF. V každej aplikácii je tak možné zaručiť optimálnu konfiguráciu – priamo na prístroji stlačením tlačidla a bez náročného manuálneho nastavovania parametrov.
Špeciálne vlastnosti
- uvedenie do prevádzky v najkratšom čase pomocou tlačidla pre automatické nastavenie
- integrovaná funkcia Power-Scan na optimálne prispôsobenie príslušnej úlohe identifikácie
- dobre viditeľné LED indikácie funkcie a stavu
- možnosť použitia štandardného kábla a príslušenstva
Súvisiace témy
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320