BCC063U
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC M425-M424-3A-606-EX44T2-015
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- LED green/no
- Indikátor funkcie
- yes/no
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Kábel
- TPE Yellow, 1.5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604