BCC06UT
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M41C-0000-1A-049-VX8C25-100
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
- Kábel
- PVC gray, 10 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 12
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -5...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.5 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K