BCC0CHK

Čoskoro už nebude k dispozícii

Prepájacie vedenia

Typecode:

BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-020

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BCC05N0

BCC M415-M414-3A-606-VX44T2-020

Odporúčané príslušenstvo
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604