BCC0CZ2

Prírubové konektory

Typecode:

BCC M454-0000-2A-RN053-006

Načítanie...
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Dĺžka vedenia L
0.60 m
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.3
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604