BCC0HFU
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-250
- Pripojenie
- M23x1-Female, angled, 19-pin
- Kábel
- PUR black, 25 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 19
- Prierez vodiča
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 125 VDC / 125 VAC