BCC0JMT
Pripájacie vedenia
Typecode:
BCC M425-0000-1A-010-PX0434-500
- Pripojenie
- M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
- Indikátor napájania
- Green LED
- Indikátor funkcie (Pin 2)
- LED white
- Indikátor funkcie (Pin 4)
- LED yellow
- Spínací výstup
- PNP NO/NC antivalent
- Kábel
- PUR black, 50 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...90 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 30 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K