- Special characteristics
- Washdown
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- TPE-V gray, 10 m
- Počet vodičov
- 5
- Prierez vodiča
- 0.34 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...105 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...105 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
Ecolab