BCC0KTC
Prepájacie vedenia
Typecode:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-400
- Pripojenie 1
- RJ45-Male, straight, 4-pin
- Pripojenie 2
- RJ45-Male, straight, 4-pin
- Rozhranie
- Profinet
- Kábel
- PUR Shielded Green, 40 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 4
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...60 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP20/IP20