BCC0LK1
Samostatné konektory
Typecode:
BCC E878-0000-E0-151-02X8T2-000
- Pripojenie
- RJ45-Male, straight, 8-pin
- Počet pripojiteľných kontaktov
- 8
- Typ montáže drôtu
- Piercing
- Priemer kábla D
- 5...9 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 50 VDC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 1.3 A
- Stupeň krytia IP
- IP20
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Schválenie/zhoda
-
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421