- Rozmer
- Ø 50 x 10 mm
- Séria
- D50
- Inštalácia
- flush with container outer wall
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Spínací výstup
- PNP NO/NC programmable
- Spínacia frekvencia
- 2 Hz
- Citlivosť
- media-dependent, adjustable
- Funkcia
- Smart Level 15
- Ďalšie funkcie
-
Electrically conductive media
Foam and residue compensation - Materiál puzdra
- POM
- Snímací povrch materiálu
- POM
- Okolitá teplota
- -10...60 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...35 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926