BES0577
Indukčné bezpečnostné snímače
Typecode:
BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Úroveň výkonu
- e
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Čas odozvy max.
- 200 ms
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE - Smer prístupu
- any to sensing surface
- Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
- 12 mm
- Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
- 30 mm
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Spínací výstup
- 2x PNP OSSD
- Inštalácia
- non-flush
- Rozmer
- Ø 30 x 80 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501