BES0578

Prerušené

Indukčné bezpečnostné snímače

Typecode:

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Úroveň výkonu
d
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Čas odozvy max.
1 ms
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Smer prístupu
any to sensing surface
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
15 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
22 mm
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC);PNP OSSD
Inštalácia
non-flush
Rozmer
Ø 30 x 70 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Stupeň krytia IP
IP67
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Ochrana pred sabotážou

Držiaky univerzálne

Univerzálny montážny systém

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501