BFO00C4
Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
Typecode:
BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-02
- Verzia
- M6, coaxial optics
- Použite
- for fiber optic base units BFB
- Referenčná základná jednotka
- BFS 33M-GSS-..
- Materiál typu vlákna
- PMMA
- Dĺžka kábla L
- 2 m
- Materiál plášťa
- PE
- Rozsah
- 80 mm
- Okolitá teplota
- -55...70 °C
- Materiál
- 1.4305 stainless steel
- Aktívny povrch, vlákna
-
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm (16x) - Aktívny povrch, usporiadanie vlákien
- Ring around individual fiber
- Stupeň krytia IP
- IP65
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103