BGL001Z

k dispozícii

BGL S

Typecode:

BGL 5A-005-S49

Načítanie...
Séria
A
Rozmer
10 x 25 x 54 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1.0 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, Painted
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528