BID0009
Transpondérom kódované bezpečnostné snímače
Typecode:
BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Úroveň výkonu
- e
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
- high
- Čas odozvy max.
- 100 ms
- Schválenie/zhoda
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Princíp fungovania
- non-contact (RFID)
- Smer prístupu
- any to the active surface or laterally
- Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
-
4 mm
8 mm - Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
- 18 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1, 5-pin, 25 cm, PUR
- Spínací výstup
- 2x PNP OSSD
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozmer
- 39.2 x 18 x 29.5 mm
- Okolitá teplota
- -25...65 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP65
IP67 - Materiál puzdra
- Thermoplast
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501