BID000C

Prerušené

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Typecode:

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Special characteristics
Washdown
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Čas odozvy max.
100 ms
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Smer prístupu
any to sensing surface
Zádržná sila aktuátora
0 N
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
10 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
20 mm
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Inštalácia
for flush mounting
Rozmer
106 x 25 x 22 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
IP67
IP69
Materiál puzdra
Thermoplastic, glass-fiber reinforced
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Ochrana pred sabotážou

Prepájacie vedenia

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Bezpečnostné držiaky

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501