BID000H
Transpondérom kódované bezpečnostné snímače
Typecode:
BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Special characteristics
- Washdown
- Úroveň výkonu
- e
- Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
- high
- Čas odozvy max.
- 100 ms
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Smer prístupu
- any to sensing surface
- Zádržná sila aktuátora
- 18 N
- Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
- 10 mm
- Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
- 20 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 5-pin
- Spínací výstup
- 2x PNP OSSD
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozmer
- 106 x 25 x 22 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP65
IP67
IP69 - Materiál puzdra
- Thermoplastic, glass-fiber reinforced
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501