BID0013
Zamykacie zariadenia s kódovaním pomocou transpondéra
Typecode:
BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Special characteristics
- Washdown
- Úroveň výkonu
-
e (for locking function)
d (for retention function) - Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
-
4 (for locking function)
2 (for retention function) - SIL (IEC 61508)
-
3 (for locking function)
2 (for retention function) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (for locking function)
2 (for retention function) - Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
- high
- Čas odozvy max.
- 100 ms
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE - Princíp fungovania
- non-contact (RFID)
- Kategória využitia
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Smer prístupu
- lateral
- Uzamykanie stráženia, princíp
- yes, spring force (power to unlock)
- Prídržná sila FZH
- 1000 N
- Axilárne uvoľnenie
- Triangular Key
- Únikové uvoľnenie
- yes
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 8-pin
- Spínací výstup
- 2x PNP OSSD;PNP normally closed (NC)
- Rozmer
- 87.5 x 129 x 35 mm
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP69, IP67, IP66
- Materiál puzdra
- Thermoplastic, glass-fiber reinforced
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234