BIS00CJ
Nízkofrekvenčné (LF) hlavy na zapisovanie/čítanie (125 kHz), s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
Typecode:
BIS L-400-043-002-02-S115
Výroba ukončená
- Product group
- LF (125 kHz)
- Princíp fungovania
- Read head
- Rozmer
- Ø 18 x 75 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 8-pin, 0.50 m, PU
- Materiál puzdra
- Brass, Interface PBT, nickel-plated
- Rozhranie
- RS422 (Easy Loop)
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...26.4 VDC
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710