- Štýl 1
- M16x1
- Štýl 2
- M16x1
- Typ antény
- round
- Dĺžka kábla L
- 1.00 m
- Teplota skladovania
- -20...85 °C
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-plated brass nuts, nickel-plated
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710