- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- 22 x 9.7 x 40 mm
- Typ antény
- Rod
- Sériové číslo UID, len na čítanie
- 8 Byte
- Typ pamäte
- FRAM
- Podporované typy dátových nosičov
- DIN ISO 15693 (High Memory)
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 8192 Byte
- Teplota skladovania dočasná
- -25...130 °C 1x1000 h
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Materiál puzdra
- PPS, GF40, With EP potting
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Údaje z meraní
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710