Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 860…960 MHz
- Rozmer
- 9 x 113 mm
- Typ pamäte
- EEPROM
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 32 Bit
- Pamäť EPC, čítanie/zápis
- 128 Bit
- Pamäť TID, len na čítanie
- 96 Bit
- Typ antény
- Dipole
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Teplota skladovania
- -20...80 °C
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Materiál puzdra
- Paper
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710