Výroba ukončená
- Séria
- 31M
- Rozmer
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Rozhranie
-
Analog, voltage 0…5 V
PNP/NPN NO/NC - Vstupná funkcia
- Key disable on/off
- Princíp fungovania
- Luminescence sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Focused
- Charakteristika lúča
- Focused
- Typ svetla
- Ultraviolet light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 16 mm at 300 mm
- Rozsah
- 0...300 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting, Painted
- Snímací povrch materiálu
- Glass
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...24 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cETLus
CE
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528