- Typ slotu
- C-slot
- Rozmer
- 20 x 2.9 x 3.6 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Pripojenie
- M8x1-Male, 4-pin
- Kábel
- PUR, 0.3 m
- Aplikácia
- Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view.
- Montážna časť
- can be installed in C-slot from above
- Funkcia učenia
- 2 switching points
- Materiál puzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- NPN Normally closed (NC)
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916