- Special characteristics
- Washdown
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 5 x 5.4 x 27 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Kábel
- TPE-V, 2 m
- Materiál puzdra
- PP
- Spínací výstup
- NPN Normally closed (NC)
- Spínacia frekvencia
- 10000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...100 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916