BML05RP
Systém absolútneho merania vzdialenosti
Typecode:
BML-S1G0-S7ED-M5EG-D0-S284
- Rozmer
- 16 x 18.5 x 80.3 mm
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 12-pin
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
- Rozhranie
- SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Rozsah merania
- 48 m
- Rozlíšenie
- 1 µm
- Čítať vzdialenosť
- 0.01...0.8 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
- Okolitá teplota
- -20...70 °C
- Smer postupu
- Lengthwise to tape
- Kódovanie rozhrania
- Binary
- Schválenie/zhoda
-
cURus
CE
UKCA
Safety
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945