BML06WW
Inkrementálny systém merania vzdialenosti
Typecode:
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA00,3-S284
- Rozmer
- 12 x 13.1 x 35 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 12-pin, 0.3 m, PUR
- Materiál puzdra
- Aluminium
- Rozhranie
- Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Čítať vzdialenosť
- 0.01...0.35 mm
- Referenčný signál
- Individually or fixed-periodic
- Prevádzkové napätie Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Smer postupu
- Lengthwise to tape
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945