Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BNI00HL
BNI PG3-508-0C5-Z015
- Rozhranie
- Profinet I/O
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306