BNS004F

Mechanické koncové spínače

Typecode:

BNS 819-99-K-10-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
1x Ball
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
Nepretržitý prúd
1. Switch position: 4 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1. Switch position: 25 V AC/60 V DC
Inštalácia
any
Smer prístupu
any
Približovacia rýchlosť
1. Switch position: 9 m/min
Typ pripojenia
1. Switch position: Connector
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900