BNS00F0

Mechanické radové koncové spínače

Typecode:

BNS 819-D03-R12-100-10-FD-S80S

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
120 x 80 x 85 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
3x Roller
Verzia
Snap contact
Princíp fungovania
1-3. Switch position: Mechanical
Nepretržitý prúd
1-3. Switch position: 4 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-3. Switch position: 6…60 V
Inštalácia
Vertical
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Približovacia rýchlosť
1-3. Switch position: 60 m/min
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
Typ pripojenia
1. Switch position: Connector
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900