- Séria
- F40
- Rozmer
- 60 x 10 x 60 mm
- Rozhranie
- for analog amplifier
- Princíp fungovania
- Optical sensor head
- Princíp optickej činnosti
- Fork sensor
- Špeciálna optická funkcia
- Light array
- Typ svetla
- LED Red light
- Aktívna dĺžka AL 1
- 8 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
- Materiál puzdra
- Aluminium, anodized, black
- Snímací povrch materiálu
- Epoxy
- Montážna časť
- Screw M5
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528